460441
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3136 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 22.6 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.89 in |
Diametro testa | 15.9 mm |
Diametro testa | 0.626 in |
Altezza testa | 2.8 mm |
Altezza testa | 0.11 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.8 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.307 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.4 - 12.7 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.094 - 0.5 in |
Altezza totale | 25.4 mm |
Altezza totale | 1 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare