468809
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,2086 € |
10000 + | 0,1975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 18.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.728 in |
Diametro testa | 5.5 mm |
Diametro testa | 0.217 in |
Altezza testa | 1.0 mm |
Altezza testa | 0.039 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.118 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 4.0 - 16.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.157 - 0.65 in |
Altezza totale | 19.5 mm |
Altezza totale | 0.768 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare