468831
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,5997 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 28.2 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.11 in |
Diametro testa | 21.2 mm |
Diametro testa | 0.835 in |
Altezza testa | 3.5 mm |
Altezza testa | 0.138 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 10.0 - 10 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.394 - 0.394 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 20.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 0.787 in |
Altezza totale | 31.7 mm |
Altezza totale | 1.248 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.