Menu Ricerca

Rivetto ad albero 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Naturale

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon naturale, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

468839

33480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2899 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

289,90 €

1000 x 0,2899 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.7 mm
Diametro testa 11.0 mm
Altezza testa 1.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.7 - 8.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Sfera di trasporto Euro
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci