Menu Ricerca

Rivetto a pressione 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Traslucido

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in PP trasparente, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

495221

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2452 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

245,20 €

1000 x 0,2452 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 20.4 mm
Diametro testa 17.8 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.0 - 6.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.5 - 12.0 mm
Colore Traslucido
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Sfera di trasporto Euro
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci