495231
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,6784 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 30.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.201 in |
Diametro testa | 19.0 mm |
Diametro testa | 0.748 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.2 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.283 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.5 - 25.4 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.059 - 1 in |
Altezza totale | 32.5 mm |
Altezza totale | 1.28 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A fungo |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.