497394
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 2999 | 0,2058 € |
3000 + | 0,1851 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 18.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.728 in |
Diametro testa | 5.5 mm |
Diametro testa | 0.217 in |
Altezza testa | 1.0 mm |
Altezza testa | 0.039 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.0 - 3 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.118 - 0.118 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 4.0 - 16.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.157 - 0.65 in |
Altezza totale | 19.5 mm |
Altezza totale | 0.768 in |
Colore | Traslucido |
Materiale (nome esteso) | Polipropilene |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A fungo |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.