Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm Nylon Nero

I rivetti a foro cieco hanno delle scanalature che deflettono durante l'inserimento nel foro, e sono compatibili con una vasta serie di spessori di pannello. In nylon nero.
Codice articolo:

BHF-8

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1492 €
5000 - 9999 0,1381 €
10000 - 19999 0,1311 €
20000 + 0,1238 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

149,20 €

1000 x 0,1492 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 27.6 mm
Diametro testa 16.5 mm
Altezza testa 1.8 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 13.3 - 21.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci