Menu Ricerca

Rivetto ad albero 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon Nero

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce. Proprietà ritardanti della fiamma.
Codice articolo:

BPF-A414

78482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1713 €
5000 - 9999 0,1575 €
10000 + 0,1506 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

171,30 €

1000 x 0,1713 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.2 mm
Diametro testa 11.5 mm
Altezza testa 1.8 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo di rivetto Ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto Bombata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci