Menu Ricerca

Rivetto ad albero 5.0 mm 1.5 mm 7.5 mm Nylon Nero

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce.
Codice articolo:

BPF-F4410

118266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,181 €
5000 - 9999 0,1658 €
10000 + 0,1575 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

181,00 €

1000 x 0,181 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 14.7 mm
Diametro testa 12.9 mm
Altezza testa 2.3 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.0 - 5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 7.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Ad albero
Tipo Tipo 3
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci