Menu Ricerca

Rivetto ad albero 3.2 mm | 0.126 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturale

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce.
Codice articolo:

MPLE-3.2M-01

6476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1517 €
5000 - 9999 0,1365 €
10000 + 0,1228 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

151,70 €

1000 x 0,1517 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 4.8 mm
Diametro testa 4.8 mm
Altezza testa 1.1 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.9 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Mini-rivetto con alette
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci