Menu Ricerca

Rivetto ad albero 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturale

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce. Proprietà ritardanti della fiamma.
Codice articolo:

MPLE-32M/35M-19

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1744 €
5000 - 9999 0,157 €
10000 + 0,1413 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

174,40 €

1000 x 0,1744 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 5.2 mm
Diametro testa 4.8 mm
Altezza testa 1.1 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.2 - 3.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.9 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci