Menu Ricerca

Rivetto ad albero 3.5 - NaN | 0.138 - NaN 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon Naturale

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce. Proprietà ritardanti della fiamma.
Codice articolo:

PFP-7-19

2988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2597 €
5000 - 9999 0,2404 €
10000 + 0,2266 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

259,70 €

1000 x 0,2597 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7.1 mm
Diametro testa 10.2 mm
Altezza testa 1.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.4 - 6.35 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci