Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.4 mm 5.7 mm 5.7 mm Nylon Nero

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

RBF-6.4-15-16

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1676 €
5000 - 9999 0,1508 €
10000 + 0,1357 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

167,60 €

1000 x 0,1676 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 15.0 mm
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 2.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 5.7 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Ad albero
Tipo Type 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci