Menu Ricerca

Rivetto a scatto 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturale

Questo perno di bloccaggio a innesto rapido è progettato per agganciarsi e bloccarsi in fori preforati, fornendo un aggancio rapido con ottima resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. In nylon naturale.
Codice articolo:

SLP-2-245-01

4336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 - 19999 0,1344 €
20000 + 0,1268 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 8.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.2 mm
Diametro foro compatibile 2.5 mm
Diametro testa 5.2 mm
Altezza testa 1.3 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Tipo Tubolare
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo di rivetto Chiodi a scatto
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci