Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1464 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 10.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.394 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 8.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.315 in |
Diametro foro compatibile | 2.5 mm |
Diametro foro compatibile | 0.098 in |
Diametro testa | 5.2 mm |
Diametro testa | 0.205 in |
Altezza testa | 1.3 mm |
Altezza testa | 0.051 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Tipo | 1 |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo di rivetto | Chiodi a scatto |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.