Menu Ricerca

Con gambe pieghevoli N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

Questo rivetto con gambe pieghevoli è realizzato in nylon naturale e classificato UL94 V-2. Applicare forza sulla testa del rivetto per bloccarlo e mantenere saldamente il pezzo in posizione.
Codice articolo:

RFL-2

541328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1097 €
5000 - 9999 0,1014 €
10000 - 19999 0,096 €
20000 - 29999 0,0906 €
30000 + 0,08 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

109,70 €

1000 x 0,1097 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 5.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.6 - 4.6 mm
Diametro testa 11.0 mm
Altezza testa 2.0 mm
Altezza testa bloccante 7.6 mm
Altezza corpo 3.7 mm
Lunghezza sotto la testa 3.3 mm
Larghezza totale 18.6 mm
Diametro pin 8.8 mm
Lunghezza pin 8.8 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo di rivetto Con gambe pieghevoli
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto Piatto
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci