Menu Ricerca

Ad albero N/A 8.0 mm

Questo rivetto a doppio inserimento è realizzato in nylon nero e consente di connettere 2 pannelli dal centro rendendo invisibile la testa del rivetto.
Codice articolo:

495220

46278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,5471 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

547,10 €

1000 x 0,5471 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 8.0 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 1.1 mm
Lunghezza attacco A 11.6 mm
Lunghezza attacco B 21.8 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Ad albero
Forma testa rivetto Piatto
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci