Menu Ricerca

N/A Naturale 3.5 mm 3.5 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon bianco 6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pomello.
Codice articolo:

2010040000VR

48910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1561 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

164,40 €

1000 x 0,1644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 5.9 mm
Lunghezza attacco 7.0 mm
Diametro testa 14.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 3.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci