27PIF0043
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0415 € |
5000 - 19999 | 0,0374 € |
20000 + | 0,0336 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 2.9 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.114 in |
Lunghezza attacco | 7.4 mm |
Lunghezza attacco | 0.291 in |
Diametro testa | 5.2 mm |
Diametro testa | 0.205 in |
Altezza testa | 7.4 mm |
Altezza testa | 0.291 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 4.0 mm |
Spessore pannello | 0.157 in |