27PIF0052
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0811 € |
5000 - 19999 | 0,073 € |
20000 + | 0,0657 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 4.6 - 5.7 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.181 - 0.224 in |
Lunghezza attacco | 18.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.709 in |
Diametro testa | 8.7 mm |
Diametro testa | 0.343 in |
Altezza testa | 18.0 mm |
Altezza testa | 0.709 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 14.1 mm |
Spessore pannello | 0.555 in |