27PIF0058
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0542 € |
5000 - 19999 | 0,0488 € |
20000 + | 0,0439 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 5.1 - 6.0 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.201 - 0.236 in |
Lunghezza attacco | 7.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.276 in |
Diametro testa | 11.9 mm |
Diametro testa | 0.469 in |
Altezza testa | 7.0 mm |
Altezza testa | 0.276 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 3.1 mm |
Spessore pannello | 0.122 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.