Menu Ricerca

N/A Naturale 8.1 mm 8.1 mm (PT)

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo:

27PIF0077

5010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0457 €
5000 - 19999 0,0412 €
20000 + 0,037 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

45,70 €

1000 x 0,0457 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 3.0 mm
Lunghezza attacco 10.3 mm
Diametro testa 5.9 mm
Altezza testa 10.3 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 8.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci