Menu Ricerca

N/A Naturale 5.6 mm 5.5 mm (PT)

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Hanno una testa a cupola e sono realizzati in nylon nero 6/66, RMS-103 con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-0.
Codice articolo:

27PIF0088

4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0778 €
5000 - 19999 0,07 €
20000 + 0,063 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

77,80 €

1000 x 0,0778 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 6.1 mm
Lunghezza attacco 10.0 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 10.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 5.6 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci