Menu Ricerca

N/A Naturale 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

317116000002

1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,2335 €
250 - 999 0,192 €
1000 + 0,1658 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

11,68 €

50 x 0,2335 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 4.5 mm
Lunghezza attacco 6.5 mm
Diametro testa 15.0 mm
Altezza testa 2.7 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 3.3 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci