Menu Ricerca

N/A Naturale 9.5 mm 9.5 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon naturale 6/6 6/6 e caratterizzato da testa piatta. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

317128000002

192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,3178 €
250 - 999 0,21 €
1000 + 0,1699 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

15,89 €

50 x 0,3178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 5.3 mm
Lunghezza attacco 13.0 mm
Diametro testa 8.7 mm
Altezza testa 2.7 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 9.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci