Menu Ricerca

Clip da assemblare 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon naturale 6/6 6/6 e caratterizzato da testa piatta. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

466736

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,3717 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,17 €

100 x 0,3717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 2.5 mm
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 2.5 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Forma testa rivetto Rotondo
Stile inserimento rivetto A pressione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci