Menu Ricerca

N/A Espansione 1.5 mm 7.0 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale. Offre una soluzione di serraggio rapida, economica e permanente. Il rivetto si espande per assicurare un serraggio sicuro. Offre ottimo isolamento elettrico, oltre a resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. Accessorio di inserimento disponibile per un fissaggio più rapido (metodo di applicazione consigliato)
Codice articolo:

093014059902

60007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,0953 €
500 - 999 0,0837 €
1000 + 0,0601 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

23,83 €

250 x 0,0953 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 9.2 mm
Diametro foro compatibile 5.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 7.0 mm
Diametro testa 8.5 mm
Altezza testa 1.8 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci