Menu Ricerca

N/A Espansione 2.0 mm 8.0 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon nero. Offre una soluzione di serraggio rapida, economica e permanente. Il rivetto si espande per assicurare un serraggio sicuro. Offre ottimo isolamento elettrico, oltre a resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. Accessorio di inserimento disponibile per un fissaggio più rapido (metodo di applicazione consigliato)
Codice articolo:

093015059902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1149 €
500 - 999 0,1014 €
1000 + 0,0725 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

28,73 €

250 x 0,1149 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 10.5 mm
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.0 - 8.0 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci