Menu Ricerca

Rivetto a pressione 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Bianco

Questo rivetto a pressione è progettato per agganciarsi e bloccarsi in fori preforati, fornendo un aggancio rapido con ottima resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. In nylon naturale.
Codice articolo:

093017011302

280087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0155 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

3,88 €

250 x 0,0155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 13.0 mm
Diametro foro compatibile 8.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 10.0 mm
Diametro testa 13.5 mm
Altezza testa 3.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci