Menu Ricerca

N/A A spinta 5.1 mm 6.1 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero e può essere utilizzato nelle applicazioni in cui è richiesto un sistema di blocco rapido e che non prevede l'uso di utensili. Inserire il rivetto nel pezzo e premere sulla testa del rivetto per bloccarlo. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo:

PPR-5080B

12937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1644 €
5000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1478 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

164,40 €

1000 x 0,1644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 8.1 mm
Diametro foro compatibile 5.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 5.1 - 6.1 mm
Diametro testa 9.4 mm
Altezza testa 2.8 mm
Tipo di rivetto A spinta
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto PPR-5080B sostituisce:

Rivetto a pressione - Rivetto a pressione ; Nero ; Nylon; Diametro foro compatibile 5.1 mm | 0.201 in; Intervallo spessore pannello compatibile 5.0 - 6.0 mm | 0.197 - 0.236 in
Codice articolo: 172518069902

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci