Menu Ricerca

Svasato N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

Rivetto a pressione a testa svasata in nylon bianco con testa piatta.
Codice articolo:

SRCS-5065W

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1734 €
5000 - 9999 0,1598 €
10000 + 0,1517 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

173,40 €

1000 x 0,1734 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 5.1 - 5.2 mm
Dimensione foro svasato 10.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.5 - 4.5 mm
Lunghezza attacco 6.5 mm
Diametro testa 9.8 mm
Altezza testa 2.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Svasato
Forma testa rivetto Piatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Codice doganale 3926909790
Standard DIN ISO 7721

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci