Menu Ricerca

Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.5 mm 5.0 mm (PT)

Realizzato in POM. Dispositivo di fissaggio a sgancio rapido, adatto ai pannelli e ai componenti di sicurezza che necessitano di sostituzione rapida.
Codice articolo:

495237

2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,4919 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

491,90 €

1000 x 0,4919 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di rivetto Fissaggio a un quarto di giro
Tipo impronta Impronta a croce
Forma foro Rotondo
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Style 6
Rivetto pre-assemblato No
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci