Menu Ricerca

Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.6 mm 5.0 mm (PT)

In nylon. Girare il rivetto di un quarto di giro sia per bloccarlo che per sbloccarlo. Fornito in formato pre-assemblato per maggiore praticità. Ideale quando non si riesce a inserire un innesto nel telaio.
Codice articolo:

495245

12352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,8166 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

816,60 €

1000 x 0,8166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 15.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 - 5.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Tipo di rivetto Chiusura a quarto di giro
Tipo impronta Impronta con intaglio
Forma foro Rettangolare
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Style 3
Rivetto pre-assemblato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci