Menu Ricerca

Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Realizzato in copolimero acetale. Questo rivetto ad assemblaggio rapido si blocca e si sblocca girando di un quarto di giro la vite e fornisce una soluzione di montaggio permanente. L'ancoraggio comprende una testa a croce. Adatto a un'ampia gamma di spessori di pannello e dimensioni di fori di montaggio.
Codice articolo:

551656

17590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2293 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di rivetto Fissaggio a un quarto di giro
Tipo impronta Impronta a croce
Forma foro Rotondo
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Stile Style 8
Rivetto pre-assemblato No
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci