Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 1.4 mm 5.0 mm PA Nero

Realizzato in poliammide. Questo chiavistello rotondo a un quarto di giro è un elemento di fissaggio ideale per i pannelli di accesso. Dare uno scatto o un quarto di giro per bloccarlo in posizione. Adatto a un'ampia gamma di spessori di pannello e dimensioni di fori di montaggio. Offre una soluzione di montaggio permanente.
Codice articolo:

551666

12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3399 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

339,90 €

1000 x 0,3399 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.0 mm
Diametro testa 15.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.4 - 4.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 9.0 - 10.0 mm
Altezza testa 3.2 mm
Tipo di rivetto Chiusura a quarto di giro
Tipo impronta Impronta a croce
Forma foro Rotondo
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Style 9
Rivetto pre-assemblato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci