Menu Ricerca

Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 1.0 mm 2.7 mm (PT)

Realizzato in acetale. Il rivetto a espansione a quarto di giro viene facilmente installato spingendo il perno nell'elemento di inserimento con un martello così da bloccare i due pannelli. I pannelli possono essere separati facilmente ruotando il rivetto di un quarto di giro con un cacciavite.
Codice articolo:

FQT-1BK

6828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3191 €
5000 + 0,2943 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

319,10 €

1000 x 0,3191 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di rivetto Fissaggio a un quarto di giro
Tipo impronta Impronta con intaglio
Forma foro Rettangolare
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Acetale
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Stile Style 1
Rivetto pre-assemblato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci