Menu Ricerca

Componenti di fissaggio a un quarto di giro Nero 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Realizzato in acetale. Questo rivetto a espansione a un quarto di giro si installa e si rimuove facilmente con un cacciavite a testa piatta o una moneta. Applicando un quarto di giro si staccherà il pannello inferiore lasciando il rivetto nel pannello estraibile.
Codice articolo:

QTPF-1BK

25234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,5955 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,55 €

100 x 0,5955 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di rivetto Fissaggio a un quarto di giro
Tipo impronta Impronta con intaglio
Forma foro Rettangolare
Stile inserimento rivetto A un quarto di giro
Materiale (nome esteso) Acetale
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Stile Style 5
Rivetto pre-assemblato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci