8170840108VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,2984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.394 - 0.591 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 18.0 - 25.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.709 - 0.984 in |
Lunghezza attacco | 16.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.63 in |
Diametro testa | 20.0 mm |
Diametro testa | 0.787 in |
Altezza testa | 3.5 mm |
Altezza testa | 0.138 in |
Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | Dente di arresto |
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.