Menu Ricerca

Rondella di finitura 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon

Questa rondella a tazza è realizzata in nylon naturale ed è usata per isolare la testa di una vite di metallo da eventuali contatti elettrici. Utilizzabile con la maggior parte dei tipi di testa di vite.
Codice articolo:

16CW006040

13086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,036 €
5000 - 19999 0,0324 €
20000 + 0,0292 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

36,00 €

1000 x 0,036 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella a tazza
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci