Menu Ricerca

Rondella di finitura 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon

Questa rondella a tazza è realizzata in nylon naturale ed è usata per isolare la testa di una vite di metallo da eventuali contatti elettrici. Utilizzabile con la maggior parte dei tipi di testa di vite.
Codice articolo:

16CW008042

5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0273 €
2500 - 9999 0,0245 €
10000 + 0,0221 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

13,65 €

500 x 0,0273 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella a tazza
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci