Menu Ricerca

Rondella di finitura 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 Nylon

Questa rondella a tazza è realizzata in nylon naturale ed è usata per isolare la testa di una vite di metallo da eventuali contatti elettrici. Utilizzabile con la maggior parte dei tipi di testa di vite.
Codice articolo:

16CW375225

990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1104 €
2500 - 9999 0,0994 €
10000 + 0,0894 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

55,20 €

500 x 0,1104 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella a tazza
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci