Menu Ricerca

Rondella di finitura 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 Nylon

Questa rondella a tazza è realizzata in nylon naturale ed è usata per isolare la testa di una vite di metallo da eventuali contatti elettrici. Utilizzabile con la maggior parte dei tipi di testa di vite.
Codice articolo:

16CW437520

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2333 €
2500 - 9999 0,21 €
10000 + 0,189 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

116,65 €

500 x 0,2333 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella a tazza
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci