Menu Ricerca

Anello di bloccaggio rapido 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

Questo anello di blocco rapido è realizzato in POM naturale ed è ideale per essere utilizzato nelle strutture leggere.
Codice articolo:

011005000005

2628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1602 €
1000 + 0,1152 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,10 €

500 x 0,1602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Forma rondella Cupola
Tipo rondella Anello di bloccaggio rapido
Codice doganale 3926909790
Tipo 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci