HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Rondelle a sella - Nylon

Disponibile

Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.

  • Materiale: nylon
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR1943

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Altezza Diametro interno Diametro esterno Dimensione tubo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Altezza totale Acquista
0,2376 € - 0,4338 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,3399 € - 0,5513 € 1608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,2031 € - 0,3717 € 87684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € 38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
14.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,1069 € - 0,1492 € 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,0183 € - 1,7963 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 62400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
0,2722 € - 0,4946 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
0,1359 € - 0,1754 € 203040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2376 € - 0,4338 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 4824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,2376 € - 0,4338 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
  • di 2
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

102022059901

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturale

102028000001

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Nero

102014059901

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturale

102029000001

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
1608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturale

102056000001

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Naturale

102020000001

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
87684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturale

102025000001

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturale

102032000001

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturale

102057000001

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Nero

102056059901

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturale

102011000001

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Nero

102055059901

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Nero

102057059901

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
62400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturale

102026000001

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturale

102033000001

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Nero

102016059901

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
203040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

102023059901

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Naturale

102013000001

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
4824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturale

102023000001

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Nero

102028059901

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request