Menu Ricerca

Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Nero

Questa rondella a sella è realizzata in nylon nero ed è progettata per essere usata durante il montaggio di strutture con cornice tubolare. La rondella si adatta a tubi tondi e li fissa nella posizione desiderata, limitando movimento e vibrazione eccessivi.
Codice articolo:

102014059901

7015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1575 €
1000 + 0,1221 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

78,75 €

500 x 0,1575 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma rondella Rotondo curvo
Tipo rondella Rondella a sella
Spessore 1.0 mm
Diametro interno 5.2 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M5
Profondità foro 2.2 mm
Intervallo diametro tubo compatibile 12.0 - 14.0 mm
Altezza totale 5.5 mm
Altezza 5.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci