Menu Ricerca

Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturale

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Codice articolo:

102022000001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4338 €
500 - 999 0,3081 €
1000 + 0,2376 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

43,38 €

100 x 0,4338 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma rondella Rotondo curvo
Tipo rondella Rondella a sella
Spessore 1.0 mm
Diametro interno 5.2 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M5
Profondità foro 3.0 mm
Intervallo diametro tubo compatibile 21.0 - 23.0 mm
Altezza totale 9.0 mm
Altezza 9.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci