These Spherical Seat Washers have a surface that is slightly convex or concave. Used with nuts or bolts to compensate for misalignment between mating surfaces, maintaining a secure connection and preventing harm to the fasteners or components they secure.
It spreads the load and ensures uniform pressure distribution between the fastener and the surface. As they respond to surface imperfections, they prevent stress concentrations, lowering the likelihood of damage or failure and ensuring overall assembly stability and dependability.
These washers' improved load-bearing capability suits them for applications involving heavy loads or dynamic stresses, offering greater strength and longevity to the assembly. As a result, they are often used in machinery, structural assemblies, and automotive applications.
Material: Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | h2 | r1 | Capacità di carico per carico statico max. kN | Per filetto | d1 tol. H13 | d2 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||||
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||||
In produzione |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||||
In produzione |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||||
428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||||
In produzione |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||||
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||||
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||||
In produzione |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||||
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||||
In produzione |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||||
In produzione |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||||
In produzione |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||||
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||||
In produzione |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||||
In produzione |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||||
In produzione |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||||
In produzione |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||||
In produzione |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||||
In produzione |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare