Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

Rondella di ritenzione in LDPE con diametro esterno di 12,0 mm | 0,472 in, diametro interno di 6,4 mm | 0,252 in e spessore di 1,6 mm | 0,063 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti M6.
Codice articolo:

015006000503

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0583 €
1000 + 0,0417 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

29,15 €

500 x 0,0583 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci