Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

Rondella di ritenzione in LDPE con diametro esterno di 6,5 mm | 0,256 in, diametro interno di 2,7 mm | 0,106 in e spessore di 1,1 mm | 0,043 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti M2.3.
Codice articolo:

015202508703

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0373 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

37,30 €

1000 x 0,0373 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci